パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS2596 の特徴
- 広い入力電圧範囲:2.7V~19V
- 絶対最大定格:21V
- 低いオン抵抗:Ron = 85mΩ (標準値)
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 高速な過電圧保護クランプ (3.8V、5.7V、13.7V をピンで選択可能)、応答時間 5µs (標準値)
- OR 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)
- 可変の電流制限と負荷電流監視出力 (ILM)
- 電流範囲:0.13A~2A
- 電流制限の精度:±8% (最大値)
- 25˚Cで±5%
- 電気的高速過渡 (IEC 61000-4-4) 耐性
- 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 過熱保護 (OTP)
- フォルト表示ピン (FLT)
- UL 2367 認定 (申請中)
- 単一点障害時の安全性テスト (IEC62368-1) (申請中)
- 小さなフットプリント:4.91mm × 3.9mm の SOIC パッケージ
TPS2596 に関する概要
TPS2596xx ファミリの eFuse (統合 FET ホットスワップ・デバイス) は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。TPS25962x バリアントでは、入力過電圧が発生した場合、内部のクランプ回路により出力が安全な固定最大電圧 (ピンで選択可能) に制限され、外付けの部品は必要ありません。TPS25963x バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。