パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS27S100 の特徴
- 完全な診断機能を持つ 80mΩ のシングル・チャネル・ハイサイド・スイッチ
- TPS27S100A:オープン・ドレインのステータス出力
- TPS27S100B:電流モニタのアナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3.5V~40V
- 非常に低いスタンバイ電流:0.5µA 未満
- 動作時接合部温度範囲:–40~150°C
- 入力制御、3.3V および 5V ロジック互換
- 高精度の電流モニタ:1A で ±30mA
- 電流制限を外付け抵抗で変更可能 (0.5A~6A)、0.5A で ±20%
- 診断イネーブル機能によって MCU、アナログ、デジタル・インターフェイスの多重化が可能
- IN および OUT ピンの非常に優れた ESD 保護
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.0kV/42ΩのIEC 61000-4-5サージ
- 保護
- 過負荷および GND への短絡保護
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
- 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
- GND 喪失保護
- 診断機能
- オンおよびオフ状態での出力開放負荷および電源への短絡の検出
- 過負荷およびグランドへの短絡の検出
- サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
- 熱的に強化された 14 ピン PWP または 16 ピン QFN パッケージ
TPS27S100 に関する概要
TPS27S100xはシングル・チャネルの完全に保護されたハイサイド・スイッチで、NMOSおよびチャージ・ポンプが内蔵されています。包括的な診断機能と高精度の電流監視機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。可変の電流制限機能により、システム全体の信頼性が大幅に向上します。デバイス診断レポートには2つのバージョンがあり、デジタル・フォルト状態と、アナログ電流監視出力の両方をサポートします。高精度の電流監視と可変の電流制限機能は、市場での差別化に役立ちます。