ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS36-Q1

アクティブ

車載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ搭載、ナノ静止電流、高精度スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 2.9, Adjustable & Fixed, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 1.2 Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 2.9, Adjustable & Fixed, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 1.2 Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのクローズ・ウィンドウ:1msec~100sec
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2msec~10sec
  • 入力電圧範囲:V DD = 1.04V~6.0V
  • 固定スレッショルド電圧 (V IT-):1.05V~5.4V
    • スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
    • 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
    • ヒステリシス内蔵 (V HYS):5% (標準値)
  • 超低電源電流:I DD = 250nA (標準値)
  • オープン・ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ・オプション:
    • ウォッチドッグ・イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ・スタートアップ遅延:遅延なし~10 秒
    • オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率オプション:1 倍~511 倍
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのクローズ・ウィンドウ:1msec~100sec
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2msec~10sec
  • 入力電圧範囲:V DD = 1.04V~6.0V
  • 固定スレッショルド電圧 (V IT-):1.05V~5.4V
    • スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
    • 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
    • ヒステリシス内蔵 (V HYS):5% (標準値)
  • 超低電源電流:I DD = 250nA (標準値)
  • オープン・ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ・オプション:
    • ウォッチドッグ・イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ・スタートアップ遅延:遅延なし~10 秒
    • オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率オプション:1 倍~511 倍
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート

TPS36-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、 高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能な ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。 TPS36-Q1 は、低電圧監視のための広いスレッショルド・レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。

TPS36-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを提供します。クローズ・ウィンドウ・タイマは、工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して動作中でも変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン・オプションなどの独自の機能も備えています。

RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、 監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS36-Q1 は、 TPS3852-Q1 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。 TPS36-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

TPS36-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、 高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能な ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。 TPS36-Q1 は、低電圧監視のための広いスレッショルド・レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。

TPS36-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを提供します。クローズ・ウィンドウ・タイマは、工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して動作中でも変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン・オプションなどの独自の機能も備えています。

RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、 監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS36-Q1 は、 TPS3852-Q1 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。 TPS36-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3436-Q1 アクティブ 車載、ナノ静止電流、高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ Standalone window watchdog of this device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS36-Q1 車載用 Nano IQ 高精度電圧監視回路、高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2023年 6月 15日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode PDF | HTML 2023年 4月 21日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib PDF | HTML 2023年 3月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS36Q1EVM Watchdog Supervisor User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS36Q1EVM — TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板

TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ