ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3760

アクティブ

センス機能と遅延機能搭載、超低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 5.6, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 5.6, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
  • 65V 定格の SENSE および RESET ピン
  • 低い静止電流:1µA (標準値)
  • 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
    • 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
    • 800mV オプション (誤差 1% 以下)
  • ヒステリシス内蔵 (V HYS)
    • パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
    • 固定オプション:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • リセット時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 検出時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • マニュアル・リセット ( MR) 機能
  • 出力リセット・ラッチ機能
  • 出力トポロジ:オープンドレインまたはプッシュプル
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
  • 65V 定格の SENSE および RESET ピン
  • 低い静止電流:1µA (標準値)
  • 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
    • 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
    • 800mV オプション (誤差 1% 以下)
  • ヒステリシス内蔵 (V HYS)
    • パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
    • 固定オプション:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • リセット時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 検出時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • マニュアル・リセット ( MR) 機能
  • 出力リセット・ラッチ機能
  • 出力トポロジ:オープンドレインまたはプッシュプル

TPS3760 は、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態の高速検出のための、入力範囲が広く静止電流が小さいウィンドウ・スーパーバイザのファミリです。 TPS3760 は、ファクトリ・オートメーション、モーター・ドライブ、ビル・オートメーションなどの各種産業用アプリケーションの 12V/24V 電源レールに直接接続し、それを監視できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。

VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力であるため、任意で外付け抵抗を使用できます。CTSx および CTRx ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTSx は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能します。CTRx は、システムを強制的にリセットするためのマニュアル・リセット ( MR) としても動作します。

TPS3760 は、4.1mm × 1.9mm の SOT 14 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3760 –40℃~+125℃の T A で動作します。

TPS3760 は、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態の高速検出のための、入力範囲が広く静止電流が小さいウィンドウ・スーパーバイザのファミリです。 TPS3760 は、ファクトリ・オートメーション、モーター・ドライブ、ビル・オートメーションなどの各種産業用アプリケーションの 12V/24V 電源レールに直接接続し、それを監視できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。

VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力であるため、任意で外付け抵抗を使用できます。CTSx および CTRx ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTSx は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能します。CTRx は、システムを強制的にリセットするためのマニュアル・リセット ( MR) としても動作します。

TPS3760 は、4.1mm × 1.9mm の SOT 14 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3760 –40℃~+125℃の T A で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3762 アクティブ 自己テスト機能内蔵、65V、ウィンドウ スーパーバイザ Improved accuracy, window function with built-in self-test and latch
新規 TPS3842 アクティブ プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ Lower Iq and smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3760 プログラマブルな検出およびリセット遅延機能を備えた高電圧スーパーバイザ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 21日
アプリケーション・ノート Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション概要 Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 20日
機能安全情報 TPS3760 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3760EVM — TPS3760 センス機能と遅延機能搭載、低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザの評価基板

TPS3760 評価基板 (EVM) は、TPS3760 電圧スーパーバイザを開発するためのプラットフォームです。TPS3760 は、最大 65V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、調整可能な電圧スレッショルド、リセットとセンスの調整可能な遅延時間、構成可能な手動リセットに対応しています。

TPS3760EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属している複数のシャントを適切なジャンパに取り付けると、さまざまな出力構成を実現できます。

また、TPS3760EVM は、DYY パッケージに封止した (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

TPS37-ADJ-CALC TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

This calculator tool guides the user through the design process for the adjustable variants of the TPS37/38 dual-channel supervisors. The default voltage threshold and hysteresis level for these devices are set to 800 mV and 2% respectively, but can be adjusted through the addition of resistors. (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS37 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ TPS37-Q1 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ TPS38-Q1 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、デュアルチャネル・スーパーバイザ TPS3760 センス機能と遅延機能搭載、超低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザ TPS3760-Q1 車載対応、センス機能と遅延機能搭載、超低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS37AQ1EVM TPS37 超低静止電流 (IQ)、時間遅延機能搭載、65V ウィンドウ・スーパーバイザの評価基板 TPS3760EVM TPS3760 センス機能と遅延機能搭載、低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ