パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS4H160-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃~125℃
- デバイスHBM ESD分類レベルH3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、160mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
- バージョンA: オープン・ドレインのデジタル出力
- バージョンB: 電流検出アナログ出力
- 広い動作電圧範囲: 3.4V~40V
- 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
- 高精度の電流検出: 25mAを超える負荷について±15%
- 500mAを超える負荷について、外付け抵抗により±15%で電流制限を変更可能
- 保護
- 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
- ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
- スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
- GND消失およびバッテリ消失保護
- 診断機能
- 過電流およびグランドへの短絡の検出
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- グローバル・フォルト・レポートによる高速割り込み
- 熱特性強化型28ピンPWPパッケージ
TPS4H160-Q1 に関する概要
TPS4H160-Q1デバイスは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド電源スイッチで、160mΩのNMOSパワーFETが4つ組み込まれています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。