データシート
TPS542A50
- 9.1mΩ と 2.6mΩ の内蔵 MOSFET が最大 15A の出力電流をサポート
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モード
- 400kHz~2.2MHz の 7 つの選択可能な周波数設定
- 外部クロックに同期
- 完全差動型リモート・センス
- アナログ・ピンストラップ抵抗または I2C インターフェイスで構成可能なデバイス
- I2C を介した制御されたスルーレートでの VOUT 調整 (–20%~+10%、0.028% 刻み)
- 6 つの選択可能な過電流制限、4 つのソフトスタート・スルー・レート、2 つの I2C アドレス
- プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
- EN ピンで入力 UVLO を調整可能
- パワー・グッド・インジケータ
- シャットダウン時の静止電流:17µA (標準値)
- 軽負荷時の効率向上のために FCCM または PFM を選択可能
- 動作時接合部温度:–40℃~+150℃
- 4mm × 4.5mm VQFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS542A50 を使用するカスタム設計を作成
TPS542A50 は、差動リモート・センス機能と I2C を備えた高効率の同期整流式降圧コンバータですこのデバイスは、システム・コストと複雑さを低減するためピンストラップで選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モードを特長としています。PWM は、SYNC ピンを介して外部クロックに同期させることができます。その他の主な特長として、PFM による軽負荷時の効率向上、小さいシャットダウン時静止電流、EN ピンで調整可能な UVLO、プリバイアス条件での単調な起動などがあります。このデバイスは、デバイス構成と出力電圧調整のための I2C インターフェイスも備えています。TPS542A50 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS542A50 4V~18V 入力、15A、同期整流式降圧コンバータ、差動リモート・センスおよび I2C 付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 |
ユーザー・ガイド | TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
証明書 | TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS542A50EVM-059 — I2C インターフェイス搭載、4V ~ 18V 入力、15A 整流降圧 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板
TPS542A50EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A50 を評価できます。TPS542A50 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJM) | 33 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点