TPS65192
- 9-Channel Level Shifter Supports 6 × CLK, VST, ODD, and EVEN Signals
- Organized as Two Groups of 7 + 2 Channels
- Separate Positive Supplies (VGHX) for Each Group
- VGHX Levels up to 38V
- VGL Levels Down to -13V
- Panel DISCHARGE Function
- Suitable for 4-Phase and 6-Phase Applications
- Gate Voltage Shaping on Channels 1 to 6
- Supports Single and Multiple Flicker Clocks
- Peak Output Currents greater than 500mA
- 28-Pin 5×5 mm QFN Package
- APPLICATIONS
- LCD Displays Using Gate-in-Panel (GIP) Technology
The TPS65192 is a 9 channel level-shifter intended for use in LCD display applications such as TVs and monitors. The device converts the logic-level signals generated by the Timing Controller (T-CON) to the high-level signals used by the display panel.
The 9 level shifter channels are organized as two groups. Channels 1 through 7 are powered from VGH1 and VGL, and channels 8 and 9 are powered from VGH2 and VGL. Each level-shifter channel features low impedance output stages that achieve fast rise and fall times even when driving the capacitive loading typically present in LCD display applications.
Level shifter channels 1 through 6 support gate voltage shaping, which can be used to improve picture quality by reducing image sticking. Novel decoding logic enables a single flicker clock signal to control gate voltage shaping for all CLK channels without the need for synchronization. The device also supports the use of multiple flicker clocks. The rate of decay is set by an external resistor or resistor network connected to the RE pin.
A tenth level shifter channel specially configured with a comparator input stage allows designers to implement panel discharging during power-down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 9 Channel Level Shifter with Gate Voltage Shaping and Discharge Functions データシート | 2009年 7月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS6519x Power Dissipation Estimation in Typical Level Shifter Application | 2015年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。