ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65198

アクティブ

オペアンプ搭載、LCD TV とモニタ向け、13 チャネル・レベル・シフタ

製品詳細

Display type LCD unipolar IC integration LCD level shifter, VCOM Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Level shifter/scan driver (Ch) 13 Features GPM or GVS, VCOM or op amp Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD level shifter, VCOM Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Level shifter/scan driver (Ch) 13 Features GPM or GVS, VCOM or op amp Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 13-Channel Level Shifter with Op-Amp for LCD TVs and Monitors. データシート (Rev. B) 2013年 7月 10日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート TPS6519x Power Dissipation Estimation in Typical Level Shifter Application 2015年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SLVC653 Power Dissipation Estimation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65192 9 チャネル・レベル・シフタ、LCD ディスプレイ用、GPM 付 TPS65198 オペアンプ搭載、LCD TV とモニタ向け、13 チャネル・レベル・シフタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ