データシート
TPSM843B22E
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 6.5mΩ と 2mΩ の MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 0.5V~7V の出力電圧範囲
- 真の差動リモート・センス・アンプ (RSA)
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって 0.5V、±1% の電圧リファレンス精度
- ソフト・スタート時間を 1ms、2ms、4ms、8ms から選択可能
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
- パワー・グッド出力監視
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- –55°C ~125℃の動作時接合部温度
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 ピンのオーバーモールド QFN パッケージ
- 鉛フリー (RoHS 準拠)
- ピン互換: 16 A - TPSM843A26E and 12 A - TPSM843A22E
TPSM843B22E は、高効率の 18V、 20A の同期整流式降圧モジュールで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しています。このモジュールは常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。このモジュールは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できます。このモジュールは 6.5mm × 7.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージに収められており、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点