パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TRS208 の特徴
- RS-232 I/O ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 5V VCC 電源で動作
- 4 つのドライバと 4 つのレシーバ
- 最大 120kbit/s で動作
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
TRS208 に関する概要
TRS208 は、4 つのライン ドライバ、4 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV HBM ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。