ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

±9V 出力 / ±2kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル・チャネル 120kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

TRS232 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MAX232 アクティブ ±9V 出力 / ±2kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル・チャネル 120kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ Replacement
MAX232E アクティブ ±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル・チャネル 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ Replacement

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Meets or Exceeds TIA/RS-232-F and ITU Recommendation V.28
  • Operates From a Single 5-V Power Supply With 1.0-µF Charge-Pump Capacitors
  • Operates up to 120 kbit/s
  • Two Drivers and Two Receivers
  • ±30-V Input Levels
  • Low Supply Current . . . 8 mA Typical
  • ESD Protection Exceeds JESD22
    • 2000-V Human-Body Model (HBM) (A114-A)
  • Upgrade With Improved ESD (15-kV HBM) and 0.1-µF Charge-Pump Capacitors Is Available With the TRS202
  • APPLICATIONS
    • TIA/RS-232-F
    • Battery-Powered Systems
    • Terminals
    • Modems
    • Computers

LinASIC is a trademark of Texas Instruments.

  • Meets or Exceeds TIA/RS-232-F and ITU Recommendation V.28
  • Operates From a Single 5-V Power Supply With 1.0-µF Charge-Pump Capacitors
  • Operates up to 120 kbit/s
  • Two Drivers and Two Receivers
  • ±30-V Input Levels
  • Low Supply Current . . . 8 mA Typical
  • ESD Protection Exceeds JESD22
    • 2000-V Human-Body Model (HBM) (A114-A)
  • Upgrade With Improved ESD (15-kV HBM) and 0.1-µF Charge-Pump Capacitors Is Available With the TRS202
  • APPLICATIONS
    • TIA/RS-232-F
    • Battery-Powered Systems
    • Terminals
    • Modems
    • Computers

LinASIC is a trademark of Texas Instruments.

The TRS232 is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/RS-232-F voltage levels from a single 5-V supply. Each receiver converts TIA/RS-232-F inputs to 5-V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5 V, and can accept ±30-V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels. The driver, receiver, and voltage-generator functions are available as cells in the Texas Instruments LinASIC™ library.

The TRS232 is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/RS-232-F voltage levels from a single 5-V supply. Each receiver converts TIA/RS-232-F inputs to 5-V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5 V, and can accept ±30-V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels. The driver, receiver, and voltage-generator functions are available as cells in the Texas Instruments LinASIC™ library.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRS232 Dual RS-232 Driver/Receiver With IEC61000-4-2 Protection データシート (Rev. A) 2008年 9月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点