TRS3223E
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 500 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- Low Standby Current . . . 1 µA Typ
- External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Alternative High-Speed Pin-Compatible Device (1 Mbit/s) for TRSF3223E
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Systems
- PDAs
- Notebooks
- Laptops
- Palmtop PCs
- Hand-Held Equipment
The TRS3223E consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The device operates at typical data signaling rates up to 500 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
Flexible control options for power management are available when the serial port is inactive. The auto-powerdown feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the device does not sense a valid RS-232 signal, the driver outputs are disabled. If FORCEOFF is set low and EN is high, both drivers and receivers are shut off, and the supply current is reduced to 1 mA. Disconnecting the serial port or turning off the peripheral drivers causes auto-powerdown to occur. Auto-powerdown can be disabled when FORCEON and FORCEOFF are high. With auto-powerdown enabled, the device is activated automatically when a valid signal is applied to any receiver input. The INVALID output is used to notify the user if an RS-232 signal is present at any receiver input. INVALID is high (valid data) if any receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than -2.7 V, or has been between -0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID is low (invalid data) if the receiver input voltage is between -0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs. Refer to Figure 4 for receiver input levels.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRS3223E データシート | 2007年 6月 28日 | |||
その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00540 — RS-485 / RS-232 マルチプロトコル・トランシーバ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。