この製品には新バージョンがあります。
TRS3227
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates at Least 1 Mbit/s
- Low Standby Current . . . 1 µA Typ
- External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Designed to Be Interchangeable With industry Standard '3227 Devices
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection for RS-232 I/O Pins
- ±15 kV - Human-Body Model
- ±8 kV - IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±8 kV - IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Auto-Powerdown Plus Feature Automatically Disables Drivers for Power Savings
- Packaged in Plastic Shrink Small-Outline Package
- APPLICATIONS
- Battery-Powered, Hand-Held, and Portable Equipment
- PDAs and Palmtop PCs
- Notebooks, Sub-Notebooks, and Laptops
- Digital Cameras
- Mobile Phones and Wireless Devices
The TRS3227 consists of one line driver, one line receiver, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. This device operates at data-signaling rates of 1 Mbit/s in normal operating mode and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate. This device also features a logic-level output (READY) that asserts when the charge pump is regulating and the device is ready to begin transmitting.
The TRS3227 achieves a 1-µA supply current using the auto-powerdown plus feature. This device automatically enters a low-power powerdown mode when the RS-232 cable is disconnected or the drivers of the connected peripherals are inactive for more than 30 s. It turns on again when it senses a valid transition at any driver or receiver input. Auto-powerdown saves power without changes to the existing BIOS or operating system.
The TRS3227C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TRS3227I is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD Protec データシート | 2007年 3月 8日 | |||
その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。