TRS3253E
- VL Pin for Compatibility With Mixed-Voltage Systems Down to 1.8 V on Logic Side
- Enhanced ESD Protection on RIN Inputs and DOUT Outputs
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV Human Body Model
- Low 300-µA Supply Current
- Specified 1000-kbps Data Rate
- Auto Powerdown Plus Feature
The TRS3253E device is a three-driver and five-receiver RS-232 interface device, with split supply pins for mixed-signal operations without needing an external voltage translator. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human Body Model.
The charge pump requires only four capacitors for operation from a single 3.3-V or 5-V supply. The TRS3253E is capable of running at data rates up to 1000 kbps, while maintaining RS-232 compliant output levels.
The TRS3253E is available in a space-saving VQFN package (4-mm × 4-mm RSM).
Auto-powerdown-plus automatically powers down drivers to reduce power after 30 seconds of inactivity. In powerdown state supply current is 10 µA maximum.
Receiver input voltage status is available on INVALID logic output even when the device is in powerdown state.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRS3253E RS-232 Transceiver With Split Supply Pin for Logic Side データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。