TRSF3222E
- RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 最大 1000kbit/s で動作
- 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
- 小さいスタンバイ電流 ...1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ ...4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
TRSF3222E は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。
TRSF3222E は、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3222E は、 最大 1000kbps の標準的なデータ信号速度で動作し、業界で広く使用されている 3222 2 ドライバ、 2 レシーバの機能に対して改良された完全互換品です。
TRSF3222E は、パワーダウン (PWRDOWN) 入力を Low に設定してパワーダウン・モードにすることができます。この状態では電源からわずか 1µA しか流れ込みません。デバイスがパワーダウン・モードのとき、ドライバはハイ・インピーダンス状態になりますが、レシーバはアクティブのままです。また、パワーダウン・モード時には、オンボードのチャージ・ポンプがディセーブルになり、V+ が VCC に低下し、 V–が GND に向かって上昇します。レシーバの出力 は、イネーブル (EN) を HIGH に設定することで、高インピーダンス状態に移行することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3V~5.5V、マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバおよびレシーバ、±15kV ESD 保護 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 25日 |
その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。