28-pin (DB) package image

TRSF3238EIDBR アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 1Mbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TRSF3238E の特徴

  • RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
  • Operates up to 1000 kbit/s
  • Five Drivers and Three Receivers
  • Auto-Powerdown Plus Feature Enables Flexible Power-Down Mode
  • Low Standby Current . . . 1 µA Typical
  • External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
  • Accept 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
  • Always-Active Noninverting Receiver Output (ROUT1B)
  • ESD Protection for RS-232 Interface Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
    • ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Subnotebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment
    • Modems
    • Printers

TRSF3238E に関する概要

The TRSF3238E consists of five line drivers, three line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM) protection on the driver output (DOUT) and receiver input (RIN) terminals. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between notebook and subnotebook computer applications. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT1B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down. The TRSF3238E operates at data signaling rates up to 1000 kbit/s.

Flexible control options for power management are featured when the serial port and driver inputs are inactive. The auto-powerdown plus feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the device does not sense valid signal transitions on all receiver and driver inputs for approximately 30 s, the built-in charge pump and drivers are powered down, reducing the supply current to 1 µA. By disconnecting the serial port or placing the peripheral drivers off, auto-powerdown plus occurs if there is no activity in the logic levels for the driver inputs. Auto-powerdown plus can be disabled when FORCEON and FORCEOFF are high. With auto-powerdown plus enabled, the device activates automatically when a valid signal is applied to any receiver or driver input. INVALID is high (valid data) if any receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than -2.7 V, or has been between -0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID is low (invalid data) if all receiver input voltages are between -0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら