ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

TS2PCIE2212

アクティブ

パッシブ FET スイッチ採用、4 チャネル、PCIe 2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ

製品詳細

Type Passive mux Protocols PCIe1 Applications PCIe Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 2.5 Supply voltage (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Passive mux Protocols PCIe1 Applications PCIe Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 2.5 Supply voltage (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
NFBGA (ZAH) 48 25 mm² 5 x 5
  • Offers Bandwidth Allocation of PCI Express™ Signal Using Two-Lane 1:2 Multiplexer/Demultiplexer
  • Vcc Operating Range From 1.7 V to 1.9 V
  • Supports Data Rates of 2.5 Gbps
  • Port-Port Crosstalk (-39 dB at 1.25 GHz)
  • OFF Port Isolation (-38 dB at 1.25 GHz)
  • Low ON-State Resistance (10 Typ)
  • Low Input/Output Capacitance (3.5 pF Typ)
  • Excellent Differential Skew (5 ps Max)
  • Minimal Propagation Delay
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

PCI Express is a trademark of PCI-SIG.

  • Offers Bandwidth Allocation of PCI Express™ Signal Using Two-Lane 1:2 Multiplexer/Demultiplexer
  • Vcc Operating Range From 1.7 V to 1.9 V
  • Supports Data Rates of 2.5 Gbps
  • Port-Port Crosstalk (-39 dB at 1.25 GHz)
  • OFF Port Isolation (-38 dB at 1.25 GHz)
  • Low ON-State Resistance (10 Typ)
  • Low Input/Output Capacitance (3.5 pF Typ)
  • Excellent Differential Skew (5 ps Max)
  • Minimal Propagation Delay
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

PCI Express is a trademark of PCI-SIG.

The TS2PCIE2212 can be used to muxltiplex/demultiplex two PCI Express™ lanes, each representing differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals. The switch operates at the PCI Express bandwidth standard of 2.5-Gbps signal-processing speed. The device is composed of two banks, with each bank accommodating two sources (source A and source B) and two destinations (destination A and destination B).

When a logic-level low is applied to the control (CTRL) pin, source A is connected to destination A and source B is connected to destination B. When a logic-level high is applied to CTRL, source A is connected to destination B, while source B and destination A are open.

The TS2PCIE2212 can be used to muxltiplex/demultiplex two PCI Express™ lanes, each representing differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals. The switch operates at the PCI Express bandwidth standard of 2.5-Gbps signal-processing speed. The device is composed of two banks, with each bank accommodating two sources (source A and source B) and two destinations (destination A and destination B).

When a logic-level low is applied to the control (CTRL) pin, source A is connected to destination A and source B is connected to destination B. When a logic-level high is applied to CTRL, source A is connected to destination B, while source B and destination A are open.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TS2PCIE412 アクティブ パッシブ FET スイッチ採用、4 チャネル、PCIe 8:16 マルチプレクサとデマルチプレクサ 8:16 Multiplexer/Demultiplexer version of TS2PCIE2212.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCI Express(TM) Signal Switch データシート 2005年 8月 24日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​