TS2PCIE412
- Compatible With PCI Express (PCIe) Standard
- Wide Bandwidth of over 3 Gbps
- Low Crosstalk (XTALK = –32 dB Typ at 1.25 GHz)
- OIRR = –36.3 dB Typical at 1.25 GHz
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(O) = 0.06 ns Typical)
- VDD Operating Range: 1.5 V to 2 V
- Ioff Supports Partial Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- APPLICATIONS
- PCIe Bus Multiplexing and Expansion
- Routing PCI Express Data and/or Display Port Signals
- Notebook PCs
- Desktop PCs
- Servers/Storage Area Networks
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TS2PCIE412 is a 4-channel PCIe 2:1 multiplexer/demultiplexer switch that can be used to route one PCIe data lane between two possible destinations or two PCIe data lanes to one destination. Each channel consists of differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals and operates at a signal-processing bandwidth speed, which supports the PCIe standard of 2.5 Gbps. The device is controlled with one select input (SEL) pin, where SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer and can be connected to any GPIO in the system. The unselected channel is set in a high-impedance state.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-Channel 8:16 Multiplexer/Demultiplexer PCI Express Switch データシート (Rev. C) | 2010年 3月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。