TS3DV520
DVI 1.0/HDMI 1.2a アプリケーション向け、1.65Gbps、5 チャネル、差動、10 入力 20 出力、または 20 入力 10 出力マルチプレクサ
TS3DV520
- Compatible With HDMI v1.2a (Type A) DVI 1.0 High-Speed Digital Interface
- Wide Bandwidth of Over 1.65 Gbps (Bandwidth 2.4 Gbps Typ)
- 165-MHz Speed Operation
- Serial Data Stream at 10× Pixel Clock Rate
- Supports All Video Formats up to 1080p and SXGA (1280 × 1024 at 75 Hz)
- Total Raw Capacity 4.95 Gbps (Single Link)
- HDCP Compatible
- Low Crosstalk (XTALK = –41 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(o) = 0.1 ns Max)
- Low and Flat ON-State Resistance
(ron = 6Max, ron(flat) = 0.5
Typ)
- Low Input/Output Capacitance
(CON = 7.8 pF Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports (0 to 5 V)
- VCC Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- APPLICATIONS
- DVI/HDMI Signal Switching
- Differential DVI, HDMI Signal Multiplexing for Audio/Video Receivers
and High-Definition Televisions (HDTVs) - 10/100/1000 Base-T Signal Switching
- Hub and Router Signal Switching
The TS3DV520 is a 20-bit to 10-bit multiplexer/demultiplexer digital video switch with a single select (SEL) input. SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer. The device provides five differential channels for digital video signal switching. This device can also be used to replace mechanical relays in LAN applications and allows for signals to be routed from a 10/100/1000 Base-T transceiver to the RJ-45 connectors in laptops or docking stations.
This device provides low and flat ON-state resistance (ron) and excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various digital video applications, such as DVI and HDMI.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 5-Channel Differential 10:20 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications データシート (Rev. D) | 2009年 10月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009年 7月 28日 | ||||
その他の技術資料 | DVI/HDMI Video Switch Products Product Clip | 2006年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。