TS3DV520E
DVI 1.0/HDMI 1.2 向け、ESD 特性改良済み、1.65Gbps、5 チャネル、差動、10 入力20 出力、または 20 入力 10 出力マルチプレクサ
データシート
TS3DV520E
- Compatible With HDMI v1.2a (Type A) DVI 1.0
High-Speed Digital Interface- Wide Bandwidth to support throughput of
over 1.65 Gbps (Data rate 1.9 Gbps Typ) - Serial Data Stream at 10× Pixel Clock Rate
- Supports All Video Formats up to 1080p
and SXGA (1280 × 1024 at 75 Hz) - Total Raw Capacity 4.95 Gbps (Single Link)
- HDCP Compatible
- Wide Bandwidth to support throughput of
- Compatible with SXGA Video Display formats
up to 1080P (1280 × 1024 at 75Hz) - Low Crosstalk (XTALK = –37 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(o) = 0.1 ns Max)
- Low and Flat ON-State Resistance
(ron = 4 Typ, ron(flat) = 0.5 Typ) - Low Input/Output Capacitance
(CON = 8 pF Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
(0 to 3.6 V) - VCC Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested
- 14-kV Human-Body Model Per JESD 22
(A114-B, Class II) - 7.5-kV Contact Discharge Per IEC 61000-4-2
- 14-kV Human-Body Model Per JESD 22
- Applications
- DVI/HDMI Signal Switching
- Differential DVI, HDMI Signal Multiplexing for
Audio/Video Receivers and High-Definition
Televisions (HDTVs)
The TS3DV520E is a 20-bit to 10-bit multiplexer/demultiplexer digital video switch with a single select (SEL) input. SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer. The device provides five differential channels for digital video signal switching.
This device provides low and flat ON-state resistance (ron) and excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various digital video applications, such as DVI and HDMI.
Voltage on the SEL pin should be less or equal to VCC, even in the power-down mode
(VCC = 0 V).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3DV520E 5-Channel Differential 10:20 Multiplexer Switch データシート (Rev. B) | 2009年 5月 12日 | |||
* | エラッタ | Datasheet Errata for TS3DV520E Device Type | 2008年 10月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009年 7月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点