UA9639
- Operates From Single 5-V Power Supply
- Wide Common-Mode Voltage Range
- High Input Impedance
- TTL-Compatible Outputs
- High-Speed Schottky Circuitry
- 8-Pin Dual-In-Line Packages
- Designed to Be Interchangeable With National DS9639AC
The uA9639C is a dual differential line receiver designed to meet ANSI Standards EIA/TIA-422-B and EIA/TIA-423-B and ITU Recommendations V.10 and V.11. It utilizes Schottky circuitry and has TTL-compatible outputs. The inputs are compatible with either a single-ended or a differential-line system. This device operates from a single 5-V power supply and is supplied in an 8-pin, dual-in-line package.
The uA9639C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Receiver データシート (Rev. C) | 1997年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点