UCC5638
- Auto Selection Single Ended (SE) or Low Voltage Differential (LVD) Termination
- Meets SCSI-1, SCSI-2, Ultra2 (SPI-2 LVD SCSI), Ultra3, Ultra160 (SPI-3) and Ultra320 (SPI-4) Standards
- 2.7V to 5.25V Operation
- Differential Failsafe Bias
- Thermal packaging for low junction temperature and better MTBF.
The UCC5638 Multimode SCSI Terminator provides a smooth transition into the LVD SCSI Parallel Interface (SPI-2, SPI-3, SPI-4). It automatically senses the bus, via DIFFB, and switches the termination to either single ended (SE) or low voltage differential (LVD) SCSI, dependent on which type of devices are connected to the bus. The UCC5638 can not be used on a HVD, EIA485, differential SCSI bus. If the UCC5638 detects a HVD SCSI device, it switches to a high impedance state.
The Multimode terminator contains all functions required to terminate and auto detect and switch modes for SPI-2, SPI-3 and SPI-4 bus architectures. Single Ended and Differential impedances and currents are trimmed for maximum effectiveness. Fail Safe biasing is provided to insure signal integrity. Device/Bus type detection circuitry is integrated into the terminator to provide automatic switching of termination between single ended and LVD SCSI and a high impedance for HVD SCSI. The multimode function provides all the performance analog functions necessary to implement SPI-2 termination in a single monolithic device.
The UCC5638 is offered in a 48 pin LQFP package for a temperature range of 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Multimode SCSI 15 Line Terminator データシート (Rev. B) | 2002年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点