ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM63460-Q1

アクティブ

車載、強化型 QFN パッケージ封止、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 87
VQFN-FCRLF (RYF) 22 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
    • 出力電圧: 精度 1% で可変 (1V から V IN の 95% まで)
    • 最大接合部温度:150℃
    • RT ピンまたは SYNC 信号を使用した 200kHz~2.2MHz の範囲の可変周波数
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • デュアル入力パスを備えた Enhanced HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ・ノードのリンギングを低減
    • 拡散スペクトラム周波数変調
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 92.5% の効率 (V IN = 13.5V、V OUT = 5V、6A、2.1MHz)
    • 無負荷時入力電流:V OUT = 3.3V で 7µA (標準値)
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 6A 負荷でのドロップアウト電圧:0.6V (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • WEBENCH Power Designer により、LM63460-Q1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
    • 出力電圧: 精度 1% で可変 (1V から V IN の 95% まで)
    • 最大接合部温度:150℃
    • RT ピンまたは SYNC 信号を使用した 200kHz~2.2MHz の範囲の可変周波数
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • デュアル入力パスを備えた Enhanced HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ・ノードのリンギングを低減
    • 拡散スペクトラム周波数変調
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 92.5% の効率 (V IN = 13.5V、V OUT = 5V、6A、2.1MHz)
    • 無負荷時入力電流:V OUT = 3.3V で 7µA (標準値)
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 6A 負荷でのドロップアウト電圧:0.6V (標準値)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • WEBENCH Power Designer により、LM63460-Q1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成

LM63460-Q1 は、非常に優れた効率と非常に低い I Q を備えた車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリに属しています。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しているため、3V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流が供給されます。42V までの 負荷ダンプ過渡に対応しており、。このコンバータは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM63460-Q1 は、さまざまな機能を搭載することにより非常に優れた EMI 性能を実現しています。その機能の例としては、スペクトラム拡散周波数変調、スイッチ・ノードのリンギングを緩和する低 EMI の Enhanced HotRod QFN パッケージ、理想的な入力コンデンサ配置に適した対称型ピン配置があります。 アプリケーションの要件に基づいて効率や設計サイズを最適化すると同時に、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で 設定可能です。

PFM モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流、および軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、小さな MOSFET オン抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率および熱性能が得られます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

LM63460-Q1 は、非常に優れた効率と非常に低い I Q を備えた車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリに属しています。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しているため、3V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流が供給されます。42V までの 負荷ダンプ過渡に対応しており、。このコンバータは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM63460-Q1 は、さまざまな機能を搭載することにより非常に優れた EMI 性能を実現しています。その機能の例としては、スペクトラム拡散周波数変調、スイッチ・ノードのリンギングを緩和する低 EMI の Enhanced HotRod QFN パッケージ、理想的な入力コンデンサ配置に適した対称型ピン配置があります。 アプリケーションの要件に基づいて効率や設計サイズを最適化すると同時に、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で 設定可能です。

PFM モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流、および軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、小さな MOSFET オン抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率および熱性能が得られます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM63460-Q13V ~ 36V、6A車載用、同期整流降圧 DC/DC コンバータ、可変スイッチング周波数、高信頼性と低 EMI に最適化 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 11日
ユーザー・ガイド LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 LM63460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日
機能安全情報 LM63460-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM63460EVM — LM63460-Q1 車載対応、5.5V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM63460EVM-2MHZ は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コンバータである LM63460-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。障害条件発生時にレギュレータの保護を確実にするための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、オープン・ドレインの PGOOD (パワー・グッド) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM63460-LM64460DESIGN-CALC — M63460-Q1 と LM64460-Q1 向けクイックスタート設計ツール

M63460-Q1 と LM64460-Q1 向けコンバータ・クイックスタート設計ツールへようこそ。このスタンドアロン・ツールは、電源エンジニアがこの同期整流降圧パワー・コンバータ・ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
計算ツール

SNVR518 LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

Welcome to LM63460-Q1 and LM64460-Q1 converter quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on this family of synchronous buck power converters. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63460-Q1 車載、強化型 QFN パッケージ封止、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ LM64460-Q1 車載、3V ~ 36V、6A、低 EMI (電磁干渉)、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM63460EVM LM63460-Q1 車載対応、5.5V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板
PCB レイアウト

LM63460-Q1, LM64460-Q1 EVM PCB Layout Files

SNVR515.ZIP (5089 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RYF) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ