LM70880-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 同期整流 DC/DC コンバータ、多用途降圧コントローラと堅牢なパワー MOSFET 付き
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~80V
- シャットダウン モード電流:2.3µA
- 無負荷時 IQ を 48V から 5V にレギュレート:8.2µA
- 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~55V)
- 最大 16A の出力電流をイネーブルにするデュアル フェーズ動作、単一出力
- 低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR 25 Class 5 準拠
- ピン選択可能な ±8% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射が低減されます
- スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
- 堅牢な設計用の本質的な保護機能
- ヒカップ モードによる過電流の内部保護
- イネーブル、パワー グッド、サーマル シャットダウン
- 内部または外部ループ補償
- 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM708x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM708x0-Q1 は、低 IQ で VIN の広い同期整流降圧コンバータコンバータので、4.5V~80V の入力電圧範囲用に設計され、3.3V、5V、12V の固定出力電圧または可変出力で最大 8A の出力電流を供給します。
LM708x0-Q1 はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。1 対の LM708x0-Q1 コンバータは、最大 16A の出力電流を必要とするアプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。
LM708x0-Q1 は独自のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を備えており、低周波数の三角波変調と高周波数のサイクル単位のランダム変調を組み合わせることで、広範囲の無線周波数帯域にわたって EMI 性能が向上します。
LM708x0-Q1 の追加機能として、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープン ドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 2.8ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。
LM708x0-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM708x0-Q1 80V、8A/6A/4A、車載用、高電力密度に最適化された高効率降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 |
機能安全情報 | LM70880-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM70880-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 6日 | |||
証明書 | LM70880QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM70880QEVM — LM70880-Q1 の評価基板
PMP31291 — 27-W Inverting Buck-boost Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRX) | 29 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点