AMC23C15
- Wide high-side supply range: 3 V to 27 V
- Low-side supply range: 2.7 V to 5.5 V
- Dual window comparator:
- Window comparator 1: ±5-mV to ±300-mV adjustable threshold
- Window comparator 2: ±60-mV fixed threshold
- Supports positive-comparator mode:
- Cmp0: 600-mV to 2.7-V adjustable threshold
- Cmp2: 60-mV fixed threshold
- Cmp1 and Cmp3: Disabled
- Reference for threshold adjustment: 100 µA, ±1%
- Trip threshold error: ±1% (max) at 250 mV
- Open-drain outputs
- Propagation delay: 280 ns (typ)
- High CMTI: 15 V/ns (min)
- Safety-related certifications:
- 7000-V PK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC23C15 is a dual, isolated window comparator with a short response time. The open-drain outputs are separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kV RMS according to VDE 0884-17 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1 kV PK.
Both comparators have windows that are centered around 0 V, meaning that the comparators trip if the input exceeds the thresholds in a positive or negative direction. One comparator has fixed thresholds of ±60 mV. The second comparator has adjustable thresholds from ±5 mV to ±300 mV through a single external resistor.
The AMC23C15 also supports a positive-comparator only mode. When the voltage on the REF pin is greater than 550 mV, the negative comparators are disabled and only the positive comparators are functional. The reference voltage in this mode can be as high as 2.7 V. This mode is particularly useful for monitoring positive voltage supplies.
The AMC23C15 is available in an 8-pin, wide-body SOIC package and is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC23C15 Dual, Fast Response, Reinforced Isolated Window Comparator With Adjustable Threshold datasheet | PDF | HTML | 2023/03/24 |
Application note | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024/07/10 | |
Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024/02/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC23C14EVM — 듀얼, 빠른 응답, 강화 절연 윈도우 콤퍼레이터용 AMC23C14 평가 모듈
AMC23C14 평가 모듈(EVM)은 짧은 응답 시간을 지원하는 절연 윈도우 콤퍼레이터인 AMC23C14를 평가하기 위한 플랫폼입니다. 콤퍼레이터 출력은 최대 5kVRMS의 강화된 갈바닉 절연을 제공하는 인증된 절연 장벽으로 입력 회로와 분리되어 있으며, 최대 1.5kVRMS의 작동 전압을 지원합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.