DAC161S997
- 16-Bit Resolution
- Very-Low Supply Current of 100 µA
- 5 ppmFS/°C Gain Error
- Pin-Programmable Power-Up Condition
- Loop-Error Detection and Reporting
- Programmable Output-Current Error Levels
- Simple HART Modulator Interfacing
- Highly Integrated Feature Set in Small
Footprint WQFN-16 (4- × 4-mm,
0.5-mm Pitch)
The DAC161S997 is a very low power 16-bit ΣΔ digital-to-analog converter (DAC) for transmitting an analog output current over an industry standard 4-20 mA current loop. The DAC161S997 has a simple 4-wire SPI for data transfer and configuration of the DAC functions. To reduce power and component count in compact loop-powered applications, the DAC161S997 contains an internal ultra-low power voltage reference and an internal oscillator. The low power consumption of the DAC161S997 results in additional current being available for the remaining portion of the system. The loop drive of the DAC161S997 interfaces to a Highway Addressable Remote Transducer (HART) modulator, allowing injection of FSK modulated digital data into the 4-20 mA current loop. This combination of specifications and features makes the DAC161S997 ideal for 2- and 4-wire industrial transmitters. The DAC161S997 is available in a 16-pin 4-mm × 4-mm WQFN package and is specified over the extended industrial temperature range of 40°C to +105°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC161S997 16-Bit SPI-Programmable DAC for 4-20 mA Loops datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2014/12/29 |
Analog Design Journal | 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 | PDF | HTML | 2024/06/27 | |
Analog Design Journal | 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 | PDF | HTML | 2024/06/26 | |
Application note | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023/11/09 | |
Circuit design | Loop powered 4- to 20-mA transmitter circuit | 2018/12/20 | ||
Technical article | Powering smart sensor transmitters in industrial applications | PDF | HTML | 2016/05/02 | |
EVM User's guide | DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/02/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC161S997EVM — DAC161S997 16비트 DAC, 내부 레퍼런스 및 4~20mA 전류 루프 드라이브 평가 모듈
DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00666 — 4~20mA 전류 루프 전원 사용 필드 트랜스미터 BLE 연결 레퍼런스 디자인
TIDA-00095 — 2와이어, 4 ~ 20mA 전류 루프 시스템용 RTD 온도 트랜스미터
TIDA-00483 — FSK 모듈화를 통한 싱글 전류-루프를 사용한 듀얼 센서 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-00648 — 4~20mA 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00165 — 소형 폼 팩터, 2와이어 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.