355-pin (FLN) package image

DLP9500UVFLN 활성

0.96-inch 1080p UV DLP® digital micromirror device (DMD)

다음과 동일: DLPUVSN1FLN 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NI-PD-AU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 CLGA (FLN) | 355
작동 온도 범위(°C) 20 to 30
패키지 수량 | 캐리어 12 | TRAY NON-STD

DLP9500UV의 주요 특징

  • 0.95-Inch diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum, micrometer-sized mirrors (1080p resolution)
    • 10.8-µm micromirror pitch
    • ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
    • Designed for corner illumination
  • Designed for use with UV light (363 nm to 420 nm):
    • Window transmission 98% (Single Pass, Through Two Window Surfaces) (nominal)
    • Micromirror reflectivity 88% (Nominal)
    • Array diffraction efficiency 85% (Nominal)
    • Array fill factor 94% (Nominal)
  • Four 16-bit, low-voltage differential signaling (LVDS), double data rate (DDR) input data buses
  • Up to 400-MHz input data clock rate
  • 42.2-mm × 42.2-mm × 7-mm package footprint
  • Hermetic package

DLP9500UV에 대한 설명

DLP9500UV is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP9500UV can be used to modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light.

The DLP95000UV chipset is a new digital micromirror device (DMD) addition to the DLP Discovery™ 4100 platform, which enables high resolution and high performance spatial light modulation beyond the visible spectrum into the UVA spectrum (363 nm to 420 nm). The DLP9500UV DMD is designed with a special window that is optimized for UV transmission.

The DLP9500UV is the 0.95 1080p DMD, with a hermetic package, that is sold with a dedicated DLPC410 controller required for high speed pattern rates of >23000 Hz (1-bit binary) and >1700 Hz (8-bit gray), one unit DLPR410 (DLP Discovery 4100 Configuration PROM), and two units DLPA200 (DMD micromirror drivers). Refer to DLPC410, DLPA200, DLPR410, and DLP9500UV Functional Block Diagram.

Reliable function and operation of the DLP9500 UV requires that it be used in conjunction with the other components of the chipset. A dedicated chipset provides developers easier access to the DMD as well as high speed, independent micromirror control.

DLP9500 UV is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP9500 UV can be used to modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기