16-pin (DW) package image

ISO1042BDWR 활성

70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO1042BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO1042의 주요 특징

  • Meets the ISO 11898-2:2016 physical layer standard
  • Supports classic CAN up to 1 Mbps and FD (Flexible Data Rate) up to 5 Mbps
  • Low loop delay: 152 ns
  • Protection features
    • DC bus fault protection voltage: ±70 V
    • HBM ESD tolerance on bus pins: ±16 kV
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • Undervoltage protection on VCC1 and VCC2
  • Common-Mode Voltage Range: ±30 V
  • Ideal passive, high impedance bus terminals when unpowered
  • High CMTI: 100 kV/µs
  • VCC1 voltage range: 1.71 V to 5.5 V
    • Supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V and 5.0-V logic interface to the CAN controller
  • VCC2 Voltage Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Ambient Temperature Range: –40°C to +125°C
  • 16-SOIC and 8-SOIC package options
  • Automotive version available: ISO1042-Q1
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK VIOTM and 1500-VPK VIORM (Reinforced and Basic Options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 60601-1 and EN 61010-1 certifications
    • CQC, TUV and CSA certifications

ISO1042에 대한 설명

The ISO1042 device is a galvanically-isolated controller area network (CAN) transceiver that meets the specifications of the ISO11898-2 (2016) standard. The ISO1042 device offers ±70-V DC bus fault protection and ±30-V common-mode voltage range. The device supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic CAN. This device uses a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier with a withstand voltage of 5000 VRMS and a working voltage of 1060 VRMS. Electromagnetic compatibility has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. Used in conjunction with isolated power supplies, the device protects against high voltage, and prevents noise currents from the bus from entering the local ground. The ISO1042 device is available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options). The ISO1042 device supports a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C. The device is available in the SOIC-16 (DW) package and a smaller SOIC-8 (DWV) package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO1042BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기