16-pin (DWX) package image

ISOUSB111DWXR 활성

저속 및 최대 속도를 지원하는 저방출 절연 USB 리피터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DWX) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

ISOUSB111의 주요 특징

  • Compliant to USB 2.0
  • Supports low speed (1.5 Mbps) and full speed (12 Mbps) signaling
  • Automatic speed and connection detection
  • Supports L1 (sleep) and L2 (suspend) low-power states
  • Supports automatic role reversal for USB On-The-Go (OTG) and Type-C® Dual Role Port (DRP) designs
  • High CMTI: 100 kV/µs
  • VBUS voltage range: 4.25 V to 5.5 V
    • 3.3 V internal LDO
  • Meets CISPR32 class B emissions limits
  • Ambient temperature range: –40°C to +125°C
  • 16-SOIC and 16-SSOP package options
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK VIOTM and 2121-VPK VIORM (Reinforced) per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • IEC 62368-1, IEC 60601-1 and IEC 61010-1 certifications
    • CQC, TUV and CSA certifications
    • 16-SOIC certifications complete; 16-SSOP certifications planned

ISOUSB111에 대한 설명

ISOUSB111 is a galvanically-isolated USB 2.0 compliant repeater supporting low speed (1.5 Mbps) and full speed (12 Mbps) signaling rates. The device supports automatic connect and speed detection, reflection of pull-ups/pull-downs, and link power management allowing drop-in USB hub, host, peripheral and cable isolation. The device also supports automatic role reversal - if after disconnect, a new connect is detected on the Upstream facing port, then the Upstream and Downstream port definitions are reversed. This feature enables the device to support USB On-The-Go (OTG) and Type-C Dual Role Port (DRP) implementations. This device uses a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier with a withstand voltage of up to 5000 VRMS and a working voltage of 1500 VRMS. Used in conjunction with isolated power supplies, the device protects against high voltage, and prevents noise currents from the bus from entering the local ground. The ISOUSB111 device is available for reinforced isolation. It supports a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C. The device is available in the standard SOIC-16 (16-DW) package and a smaller SSOP-16 (16-DWX) package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기