이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LMC7101
- Tiny 5-Pin SOT-23 Package Saves Space—Typical
Circuit Layouts Take Half the
Space of 8-Pin SOIC Designs - Ensured Specifications at 2.7-V, 3-V, 5-V, 15-V
Supplies - Typical Supply Current 0.5 mA at 5 V
- Typical Total Harmonic Distortion of 0.01% at 5 V
- 1-MHz Gain Bandwidth
- Similar to Popular LMC6482 and LMC6484
- Rail-to-Rail Input and Output
- Temperature Range –40°C to 125°C
(LMC7101Q-Q1)
The LMC7101 device is a high-performance CMOS operational amplifier available in the space-saving 5-pin SOT-23 tiny package. This makes the LMC7101 ideal for space- and weight-critical designs. The performance is similar to a single amplifier of the LMC6482 and LMC6484 types, with rail-to-rail input and output, high open-loop gain, low distortion, and low-supply currents.
The main benefits of the tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The tiny amplifiers can be placed on a board where they are needed, thus simplifying board layout.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC7101, LMC7101Q-Q1 Tiny Low-Power Operational Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
Circuit design | Inverting Summer Circuit (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/02/01 | |
Technical article | How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using | PDF | HTML | 2017/11/03 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060023 — 반전가산기 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP7282 — 97% 이상의 효율을 지원하는 35V~60V 입력, 600W 출력 이중 위상 벅 컨버터 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치