LMG2610
- 650-V GaN power-FET half bridge
- 170-mΩ low-side and 248-mΩ high-side GaN FETs
- Integrated gate drivers with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Current-sense emulation with high-bandwidth and high accuracy
- Low-side / high-side gate-drive interlock
- High-side gate-drive signal level shifter
- Smart-switched bootstrap diode function
- High-side start up : < 8 us
- Low-side / high-side cycle-by-cycle over-current protection
- Over-temperature protection with FLT pin reporting
- AUX idle quiescent current: 240 µA
- AUX standby quiescent current: 50 µA
- BST idle quiescent current: 60 µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26 V
- 9x7 mm QFN package with dual thermal pads
The LMG2610 is a 650-V GaN power-FET half bridge intended for < 75-W active-clamp flyback (ACF) converters in switch mode power supply applications. The LMG2610 simplifies design, reduces component count, and reduces board space by integrating half bridge power FETs, gate drivers, bootstrap diode, and high-side gate-drive level shifter in a 9-mm by 7-mm QFN package.
The asymmetric GaN FET resistances are optimized for ACF operating conditions. Programmable turn on slew rates provide EMI and ringing control. The low-side current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The high-side gate-drive signal level shifter eliminates noise and burst-mode power dissipation problems found with external solutions. The smart-switched GaN bootstrap FET has no diode forward-voltage drop, avoids overcharging the high-side supply, and has zero reverse-recovery charge.
The LMG2610 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include FET turn-on interlock, under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and over temperature shut down.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMG2610 Integrated 650-V GaN Half Bridge for Active-Clamp Flyback Converters datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/12/12 |
Application note | Enabling Small-Form-Factor AC/DC Adapters With use of Integrated GaN Technology | PDF | HTML | 2023/03/27 | |
EVM User's guide | Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/07/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28782EVM-030 — UCC28782 능동 클램프 플라이백 컨버터 65W USB-C PD EVM(ISO7710FD 포함)
UCC28782EVM-030은 UCC28782 능동 클램프 플라이백 컨트롤러를 사용하여 65W USB Type-C™ 전력 공급(PD) 오프라인 어댑터를 위한 고효율 및 고밀도를 보여줍니다. 입력은 범용 90Vac~264Vac를 지원하며 단일 출력을 최대 3A에서 5V, 9V 및 15V, 최대 3.25A에서 20V로 설정할 수 있습니다. 이 값은 USB PD 인터페이스 컨트롤러를 사용하여 조정할 수 있습니다. 250kHz 공칭 고주파 작동은 솔루션 크기를 줄이는 동시에 다중 모드 작동으로 고효율을 유지합니다. (...)
TIDA-050074 — 140W GaN 기반 USB PD3.0 USB-C 어댑터 레퍼런스 설계
PMP23146 — 서버 보조 전력을 위한 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 45W 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백
PMP22244 — GaN을 지원하는 60W USB Type-C® 고밀도 능동 클램프 플라이백 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RRG) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치