LMG3410R050
- TI GaN FET reliability qualified with in-application hard-switching accelerated stress profiles
- Enables high density power conversion designs
- Superior system performance over cascode or stand-alone GaN FETs
- Low inductance 8 mm x 8 mm QFN package for ease of design, and layout
- Adjustable drive strength for switching performance and EMI control
- Digital fault status output signal
- Only +12 V unregulated supply needed
- Integrated gate driver
- Zero common source inductance
- 20 ns Propagation delay for MHz operation
- Trimmed gate bias voltage to compensate for threshold variations ensures reliable switching
- 25 to 100V/ns User adjustable slew rate
- Robust protection
- Requires no external protection components
- Overcurrent protection with less than 100 ns response
- Greater than 150 V/ns Slew rate immunity
- Transient overvoltage immunity
- Overtemperature protection
- Under voltage lock out (UVLO) Protection on all supply rails
- Robust protection
- LMG3410R050: Latched overcurrent protection
- LMG3411R050: Cycle-by-cycle overcurrent protection
The LMG341xR050 GaN power stage with integrated driver and protection enables designers to achieve new levels of power density and efficiency in power electronics systems. The LMG341x’s inherent advantages over silicon MOSFETs include ultra-low input and output capacitance, zero reverse recovery to reduce switching losses by as much as 80%, and low switch node ringing to reduce EMI. These advantages enable dense and efficient topologies like the totem-pole PFC.
The LMG341xR050 provides a smart alternative to traditional cascode GaN and standalone GaN FETs by integrating a unique set of features to simplify design, maximize reliability and optimize the performance of any power supply. Integrated gate drive enables 100 V/ns switching with near zero Vds ringing, less than 100 ns current limiting response self-protects against unintended shoot-through events, overtemperature shutdown prevents thermal runaway, and system interface signals provide self-monitoring capability.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG34XX-BB-EVM — LMG341x 제품군을 위한 LMG34xx GaN 시스템 레벨 평가 마더보드
LMG34XX-BB-EVM은 동기식 벅 컨버터로 LMG3410-HB-EVM과 같은 LMG341X 하프 브리지 보드를 구성하기 위해 사용하기 쉬운 브레이크아웃 보드입니다. 이 EVM은 전력계, 바이어스 전력 및 로직 회로를 제공하여 GaN 디바이스 스위칭의 신속한 측정을 지원합니다. 이 EVM은 적절한 열 관리(강제 공기, 저주파 작동 등)로 최대 8A의 출력 전류를 제공하여 최대 작동 온도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다. 이 EVM은 개방형 루프 보드이기 때문에 과도 측정에는 적합하지 않습니다.
단일 펄스 폭 변조 입력만 (...)
LMG3410EVM-018 — LMG3410R050 600V 50mΩ GaN 하프 브리지 도터 카드
SNOR029 — GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
질화 갈륨(GaN) 전력계
SNOR030 — GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
질화 갈륨(GaN) 전력계
PMP40690 — C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RWH) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치