LMG2640
- 650V GaN power-FET half bridge
- 105mΩ low-side and high-side GaN FETs
- Integrated gate drivers with low propagation delays
- Current-sense emulation with high-bandwidth and high accuracy
- Low-side / high-side gate-drive interlock
- High-side gate-drive signal level shifter
- Smart-switched bootstrap diode function
- High-side start up : < 8µs
- Low-side / high-side cycle-by-cycle over-current protection
- Over-temperature protection with FLT pin reporting
- AUX idle quiescent current: 250µA
- AUX standby quiescent current: 50µA
- BST idle quiescent current: 65µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26V
- 9×7mm QFN package with dual thermal pads
The LMG2640 is a 650V GaN power-FET half bridge intended for switch mode power supply applications. The LMG2640 simplifies design, reduces component count, and reduces board space by integrating half-bridge power FETs, gate drivers, bootstrap diode, and high-side gate-drive level shifter in a 9mm by 7mm QFN package.
The low-side current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The high-side gate-drive signal level shifter eliminates noise and burst-mode power dissipation problems found with external solutions. The smart-switched GaN bootstrap FET has no diode forward-voltage drop, avoids overcharging the high-side supply, and has zero reverse-recovery charge.
The LMG2640 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include FET turn-on interlock, under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and over-temperature shut down.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMG2640 Integrated 650V GaN Half Bridge datasheet | PDF | HTML | 2024/11/27 |
EVM User's guide | LMG2640 Half-Bridge Daughter Card Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/10/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG2640EVM-090 — LMG2640 부속 카드
LMG2640 부속 카드 평가 모듈(EVM)은 모든 하프 브리지 토폴로지에서 TI의 통합 GaN 장치를 평가할 수 있는 빠르고 쉬운 플랫폼을 제공하도록 설계되었습니다. 보드는 보드 하단 가장자리에 있는 6개의 전원 핀 및 10개의 디지털 핀을 사용하여 더 큰 시스템과 인터페이스하도록 설계되었습니다. 전원 핀은 고전압 DC 버스, 스위치 노드 및 전원 접지로 구성된 메인 스위칭 루프를 형성합니다. 디지털 핀은 PWM 게이트 입력을 통해 LMG2640 장치를 제어하고, 저전압 공급 장치와 보조 전원을 제공하고, 오류를 디지털 출력으로 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RRG) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치