24-pin (RTW) package image

LMH6881SQ/NOPB 활성

게인 제어가 가능한 2.4GHz 프로그래머블 차동 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6881SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMH6881SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMH6881의 주요 특징

  • Small Signal Bandwidth: 2400 MHz
  • OIP3 at 100 MHz: 44 dBm
  • HD3 at 100 MHz: –100 dBc
  • Noise Figure: 9.7 dB
  • Voltage Gain Range: 26 dB to 6 dB
  • Voltage Gain Step Size: 0.25 dB
  • Input Impedance: 100 Ω
  • Parallel and Serial Gain Control
  • Power Down Capability

LMH6881에 대한 설명

The LMH6881 is a high-speed, high-performance, programmable differential amplifier. With a bandwidth of 2.4 GHz and high linearity of 44 dBm OIP3, the LMH6881 is suitable for a wide variety of signal conditioning applications.

The LMH6881 programmable differential amplifier combines the best of both fully differential amplifiers and variable-gain amplifiers. The device offers superior noise and distortion performance over the entire gain range without external resistors, enabling the use of just one device and one design for multiple applications requiring different gain settings.

The LMH6881 is an easy-to-use amplifier that can replace both fully differential, fixed-gain amplifiers as well as variable-gain amplifiers. The LMH6881 requires no external gain-setting components and supports gain settings from 6 dB to 26 dB with small, accurate 0.25-dB gain steps. With an input impedance of 100 Ω, the LMH6881 is easy to drive from a variety of sources such as mixers or filters. The LMH6881 also supports 50-Ω single-ended signal sources and supports both DC- and AC-coupled applications.

Parallel gain control allows the LMH6881 to be soldered down in a fixed-gain so that no control circuit is required. If dynamic-gain control is desired, the LMH6881 can be changed with SPI™ serial commands or with the parallel pins.

The LMH6881 is fabricated in TI’s CBiCMOS8 proprietary complementary silicon germanium process and is available in a space-saving, thermally enhanced 24-pin lead quad WQFN package. The same amplifier is offered in a dual package as the LMH6882.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6881SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMH6881SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기