OPT3004
- Precision optical filtering to match human eye:
- Rejects > 99% (typical) of IR over ±85° angle of incidence
- Automatic full-scale setting feature simplifies software and ensures proper configuration
- Measurements: 0.01 lux to 83 k lux
- 23-Bit Effective dynamic range with automatic gain ranging
- 12 Binary-weighted full-scale range settings: < 0.2% (typical) matching between ranges
- Low operating current: 1.8 µA (Typical)
- Operating temperature range: –40°C to +85°C
- Wide power-supply range: 1.6 V to 3.6 V
- 5.5-V Tolerant I/O
- Flexible interrupt system
- Small-form factor:
- 2 mm × 2 mm × 0.65 mm for USON package
- 2.1 mm × 1.9 mm × 0.6 mm for SOT-5X3 package
The OPT3004 is a sensor that measures the intensity of visible light. The spectral response of the sensor tightly matches the photopic response of the human eye and includes significant infrared rejection over a wide angle of incidence.
The OPT3004 is a single-chip lux meter, measuring the intensity of light as visible by the human eye. The precision spectral response and strong IR rejection of the device enables the OPT3004 to accurately meter the intensity of light as seen by the human eye regardless of light source. The strong IR rejection also helps to maintain high accuracy when industrial design calls for mounting the sensor under dark glass for aesthetics. The OPT3004 is designed for systems that create light-based experiences for humans, and is an ideal preferred replacement for photodiodes, photoresistors, or other ambient light sensors with less human eye matching and IR rejection.
Measurements can be made from 0.01 lux up to 83 k lux without manually selecting full-scale ranges by using the built-in, full-scale setting feature. This capability allows light measurement over a 23-bit effective dynamic range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OPT3004 Ambient Light Sensor (ALS) With Excellent Angular IR Rejection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/17 |
Application brief | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/01/19 | |
Certificate | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/09/07 | ||
Application note | Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/21 | |
User guide | OPT3004DTSEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/24 | |
Certificate | OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/15 | ||
User guide | OPT3004DTSEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/01 | |
EVM User's guide | OPT3004EVM User's Guide | 2018/12/10 | ||
Application brief | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017/08/18 | ||
More literature | Engineering A Smarter Building | 2016/01/26 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
OPT3004DTSEVM — DTS 패키지용으로 향상된 각도 IR 차단 기능을 갖춘 디지털 ALS용 OPT3004 평가 모듈
DTS용 OPT3004 평가 모듈(EVM)은 다양한 조건 하에서 OPT3004의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. OPT3004는 디지털 출력 통합 회로를 적용한 주변광 센서(ALS)입니다. I2C 프로토콜과 호환되는 2선 인터페이스를 사용해 다양한 응용 용도로 적합합니다.
OPT3004DTSEVM은 인쇄 회로 기판(PCB) 2개로 이루어져 있습니다. 첫 번째 PCB는 SM-USB-DIG 보드로, 컴퓨터와 통신하고, 전력을 공급하며, 적절한 디지털 신호를 전송 및 수신합니다. 두 번째 PCB는 OPT3004 테스트 보드로, (...)
OPT3004EVM — 각도 IR 차단 기능이 향상된 OPT3004 디지털 주변 조도 센서(ALS) 평가 모듈
OPT3004 평가 모듈(EVM)은 다양한 조건 하에서 OPT3004 장치의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. OPT3004는 디지털 출력 통합 회로가 장착된 주변광 센서(ALS)입니다. I2C 프로토콜과 호환되는 2선 인터페이스를 사용하기 때문에 다양한 응용 용도에 적합합니다.
OPT3004EVM은 인쇄 회로 기판(PCB) 2개로 이루어져 있습니다. 첫 번째 PCB는 SM-USB-DIG 보드로, 컴퓨터와 통신하고, 전력을 제공하며 적절한 디지털 신호를 전송 및 수신합니다. 두 번째 PCB는 (...)
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.