TLV6741
- Low broadband noise: 3.5 nV/√Hz
- Gain bandwidth: 10 MHz
- Low input bias current: ±3 pA
- Low offset voltage: 0.15 mV
- Low offset voltage drift: ±0.2 µV/°C
- Rail-to-rail output
- Unity-gain stable
- Low IQ:
- TLV6741: 890 µA/ch
- TLV6742/4: 990 µA/ch
- Wide supply range:
- TLV6741: 2.25 V to 5.5 V
- TLV6742/4: 1.7 V to 5.5 V
- Robust EMIRR performance: 71 dB at 2.4 GHz
The TLV674x family includes single (TLV6741), dual (TLV6742), and quad-channel (TLV6744) general-purpose CMOS operational amplifiers (op amp) that provide a low noise figure of 3.5 nV/√Hz and a wide bandwidth of 10 MHz. The low noise and wide bandwidth make the TLV674x family of devices attractive for a variety of precision applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the input bias current of the TLV674x family supports applications with high source impedance.
The robust design of the TLV674x family provides ease-of-use to the circuit designer due to its unity-gain stability, integrated RFI/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (2-kV HBM). Additionally, the resistive open-loop output impedance makes them easy to stabilize with much higher capacitive loads.
This op amp family is optimized for low-voltage operation as low as 2.25 V (±1.125 V) for the TLV6741 and 1.7 V (±0.85 V) for the TLV6742 and TLV6744. All of the devices operate up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the temperature range of –40°C to 125°C.
The single-channel TLV6741 is available in a small-size SC70-5 package. The dual-channel TLV6742 is available in multiple package options including a tiny 1.5 mm × 2.0 mm X2QFN package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
TINA-TI Reference Design Companion for Non-inverting Microphone Pre-amp Circuit
TINA-TI Reference Design Companion for TIA Microphone Amplifier Circuit
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060016 — 비인버팅 마이크 전치 증폭기 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
CIRCUIT060088 — 트랜스임피던스 증폭기(TIA) 마이크 증폭기 회로
SBOC526 — Simulation for TIA Microphone Amplifier Circuit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 연산 증폭기
하드웨어 개발
설계 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치