TMCS1133
- High continuous current capability: 80ARMS
- Robust reinforced isolation
- High accuracy
- Sensitivity error: ±0.1%
- Sensitivity thermal drift: ±20ppm/°C
- Sensitivity lifetime drift: ±0.2%
- Offset error: ±0.2mV
- Offset thermal drift: ±10µV/°C
- Offset lifetime drift: ±0.2mV
- Non-linearity: ±0.1%
- High immunity to external magnetic fields
- Fast Response
- Signal bandwidth: 1MHz
- Response time: 120ns
- Propagation delay: 50ns
- Overcurrent detection response: 100ns
- Operating supply range: 3V to 5.5V
- Bidirectional and unidirectional current sensing
- Multiple sensitivity options:
- Ranging from 25mV/A to 150mV/A
- Safety related certifications (planned)
- UL 1577 Component Recognition Program
- IEC/CB 62368-1
The TMCS1133 is a galvanically isolated Hall-effect current sensor with industry leading isolation and accuracy. An output voltage proportional to the input current is provided with excellent linearity and low drift at all sensitivity options. Precision signal conditioning circuitry with built-in drift compensation is capable of less than 1.4% maximum sensitivity error over temperature and lifetime with no system level calibration, or less than 0.9% maximum sensitivity error including both lifetime and temperature drift with a one-time calibration at room temperature.
AC or DC input current flows through an internal conductor generating a magnetic field measured by integrated, on-chip, Hall-effect sensors. Core-less construction eliminates the need for magnetic concentrators. Differential Hall sensors reject interference from stray external magnetic fields. Low conductor resistance increases measurable current ranges up to ±96A while minimizing power loss and easing thermal dissipation requirements. Insulation capable of withstanding 5kVRMS, coupled with a minimum of 8mm creepage and clearance, provides high levels of reliable lifetime reinforced working voltage. Integrated shielding enables excellent common-mode rejection and transient immunity.
Fixed sensitivity allows the device to operate from a single 3V to 5.5V power supply, eliminating ratiometry errors and improving supply noise rejection.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMCS1133 Precision 1MHz Hall-Effect Current Sensor With Reinforced Isolation Working Voltage , Overcurrent Detection and Ambient Field Rejection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/08 |
Certificate | TMCS1133AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/21 | ||
Certificate | TMCS1133BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/21 | ||
Certificate | TMCS1133CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/21 | ||
Application brief | Low-Drift, Precision, In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements (Rev. A) | 2023/07/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG, DVF 또는 DZP 패키지용 TMCS 절연 홀 효과 전류 센서 어댑터 카드(IC 포함 안 됨)
TMCS-A-ADAPTER-EVM은 DVG, DVF 또는 DZP 패키지를 사용하는 TMCS 절연 홀 효과 정밀 전류 감지 모니터를 빠르고 편리하게 사용할 수 있도록 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 사용하면 절연 장벽을 통해 절연 출력을 측정하는 동시에 홀 입력 측을 통해 최대 90A 전류를 푸시할 수 있습니다. TMCS-A-ADAPTER-EVM은 장치 평가를 위한 테스트 포인트를 채우는 위치와 브레이크아웃 헤더 핀을 채우기 위한 위치가 포함된 단일의 채워지지 않은 PCB로 구성됩니다. PCB 패드는 중첩되어 DVG, (...)
TMCS1133EVM — TMCS1133 평가 모듈
TMCS1133EVM 평가 모듈(EVM)은 내부 레퍼런스를 사용하는 절연 홀 효과 정밀 전류 감지 모니터인 TMCS1133을 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 설계된 도구입니다. 이 EVM을 사용하면 강화 절연 장벽을 통해 절연 출력을 측정하는 동시에 홀 입력 측을 통해 최대 작동 전류를 푸시할 수 있습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 의도된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다. 이 EVM은 단일 인쇄 회로 기판(PCB)으로 구성되어 있으며, 5개의 개별 조각으로 분리 가능하기 때문에 사용자가 (...)
PMP23338 — 전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치