TMUX1574
- Wide supply range: 1.5 V to 5.5 V
- Low on-capacitance: 7.5 pF
- Low on-resistance: 2 Ω
- High bandwidth: 2 GHz
- -40°C to +125°C operating temperature
- 1.8 V Logic Compatible
- Supports Input Voltage Beyond Supply
- Integrated Pull Down Resistor on Logic Pins
- Bidirectional Signal Path
- Fail-Safe Logic
- Powered-off Protection up to 3.6 V Signals
- Pinout compatible to SN74CBTLV3257
The TMUX1574 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch. The TMUX1574 offers 2:1 SPDT switch configuration with 4-channels. Wide operating supply of 1.5 V to 5.5 V allows for use in a broad array of applications from servers and communication equipment to industrial applications. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (SxA, SxB) and drain (Dx) pins and can pass signals above supply up to VDD x 2, with a maximum input/output voltage of 5.5 V.
Powered-off Protection up to 3.6 V on the signal path of the TMUX1574 provides isolation when the supply voltage is removed (VDD = 0 V). Without this protection feature, switches can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the system.
Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the logic control pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage. All control inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range. Integrated pull down resistor on the logic pins removes external components to reduce system size and cost.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지용 테스트 보드
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치용 평가 모듈
TMAG5110-5111EVM은 직교(TMAG5110)와 속도 및 방향(TMAG5111) 구현을 위한 별도의 회로가 있는 듀얼 홀 래치를 지원하는 회전식 인코딩 보드입니다. 폴 피치 독립성과 자석 배치 독립성의 듀얼 래치 기능을 강조하는 이러한 자석은 2개의 서로 다른 자석과 2개의 자석 배치 옵션이 있습니다.
TMUXBQB-DYYEVM — 16핀 BQB, DYY 및 PW 패키지용 일반 TMUX 평가 모듈
TMUXBQB-DYYEVM을 이용하면 16pin TSSOP(PW), WQFN(BQB) 및 SOT-23 THIN(DYY) 패키지를 사용하는 당사의 TMUX 제품 라인의 신속한 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
LEADLESS-ADAPTER1 — TI의 6, 8, 10, 12, 14, 16 및 20핀 리드 없는 패키지의 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
TIDEP-01001 — 차량 탑승 감지 레퍼런스 설계
TIDA-00179 — 절대 위치 인코더에 대한 범용 디지털 인터페이스 레퍼런스 디자인
마스터 구현은 Sitara AM437x(EnDat2.2, BiSS 및 (...)
TIDEP0057 — PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-01021 — DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인
TIDA-01023 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 생성 레퍼런스 설계
TIDA-01024 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계
TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계
TIDA-010271 — 에너지 저장 시스템을 위한 적층형 배터리 관리 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-010131 — 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계
TIDA-01572 — 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.