TRF1208B
- Excellent performance driving RF ADCs
- Single-ended to differential
- Differential to differential
- Two fixed-gain variants:
- 16 dB (TRF1208)
- 10 dB (TRF1208B)
- Bandwidth:
- TRF1208: 8 GHz (1-dB), 11 GHz (3-dB)
- TRF1208B: 8.8 GHz (1-dB), 10.5 GHz (3-dB)
- OIP3:
- TRF1208: 37 dBm (2 GHz), 32 dBm (6 GHz)
- TRF1208B: 36 dBm (2 GHz), 28 dBm (6 GHz)
- P1dB:
- TRF1208: 15 dBm (2 GHz), 12.5 dBm (6 GHz)
- TRF1208B: 14 dBm (2 GHz), 11 dBm (6 GHz)
- Noise figure:
- TRF1208: 7 dB (2 GHz), 7 dB (8 GHz)
- TRF1208B: 9.4 dB (2 GHz), 10.2 dB (8 GHz)
- Output noise spectral density (NSD), dBm/Hz:
- TRF1208: –151 (2 GHz), –151 (8 GHz)
- TRF1208B: –154.6 (2 GHz), –153.8 (8 GHz)
- Gain and phase imbalance: ±0.3 dB and ±3º
- Power-down feature
- 3.3‑V single-supply operation
- Active current: 138 mA
The TRF1208 is a very high performance, RF amplifier optimized for radio frequency (RF) applications. This device is excellent for ac-coupled applications that require a single-ended to differential conversion when driving an analog-to-digital converter (ADC) such as the high performance ADC12DJ5200RF. The on-chip matching components simplify printed circuit board (PCB) implementation and provide the highest performance over the usable bandwidth. The device is fabricated in Texas Instruments’ advanced complementary BiCMOS process and is available in a space-saving, WQFN-FCRLF package.
The TRF1208 operates on a single-rail supply and consumes about 138 mA of active current. A power-down feature is also available for power savings.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRF1208 10-MHz to 11-GHz, 3-dB-BW ADC Driver Amplifier datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/08/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈
TRF1208 평가 모듈(EVM)은 TRF1208을 평가하는 데 사용됩니다. 이는 2mm × 2mm², 12핀 매우 얇은 쿼드 플랫팩 무연(WQFN) 패키지로 제공되는 차동 출력 RF(RF) 증폭기의 단일 종단 입력입니다. TRF1208는 패시브 발룬 없이 고속 차동 입력 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동하는 데 적합하며, 단일 종단 50Ω 입력 정합용으로 설계되었습니다.
낮은 게인(TRF1208LGEVM)을 지원하는 플랫폼과 높은 게인(TRF1208EVM)을 지원하는 플랫폼 중 하나를 사용할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.