TSD5402-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Mono BTL Digital power amplifier
- 8W Output power at 10% THD+N into 4Ω
- 4.5V to 18V Operating range
- 83% Efficiency into 4Ω
- Differential analog input
-
Power Guard protection (adjustable voltage limiter)
- 75dB Power-supply rejection ratio (PSRR)
- Load diagnostic functions:
- Open and shorted output load
- Output-to-power and output-to-ground shorts
- Protection and monitoring functions:
- Short-circuit protection
- 40V Load dump protection per ISO-7637-2
- Output DC Level detection
- Overtemperature protection
- Overvoltage and Undervoltage protection
- Thermally enhanced 16-Pin HTSSOP (PWP) package with PowerPAD™ package (pad down)
- Designed for automotive EMC requirements
- ISO9000: 2002 TS16949 certified
- 40V Load dump protection in standby
- Non-blocking I2C in standby
The TSD5402-Q1 is a class-D sensor driving amplifier, ideal for use in automotive and industrial applications, including, but not limited to: resolver-based motor control, braking systems, electric power steering, servos, and flight control surfaces. The wide operating voltage range and excellent efficiency make the device ideal for applications that require design flexibility. The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size, and the onboard load diagnostics report the status of the load through I2C. The integrated shorted load and open load diagnostics allows systems to avoid external implementations.
추가 정보 요청
추가 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TSD5402-Q1 8 W High-Efficiency Automotive Sensor Driver Amplifier with Integrated Protections and I2C Diagnostics datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/31 |
| Application note | Application of Class-D Amplifiers in Resolver and LVDT Exciters | PDF | HTML | 2025/03/24 | |
| Functional safety information | TSD5402-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/08/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TSD5402Q1EVM — TSD5402-Q1 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치