TSV912
- Rail-to-rail input and output
- Low noise: 18 nV/√Hz at 1 kHz
- Low power consumption: 550 µA (typical)
- High-gain bandwidth: 8 MHz
- Operating supply voltage from 2.5 V to 5.5 V
- Low input bias current: 1 pA (typical)
- Low input offset voltage: 1.5 mV (maximum)
- Low offset voltage drift: ±0.5 µV/°C (typical)
- ESD internal protection: ±4-kV human-body model (HBM)
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TSV91x family, which includes single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers (op amps), is specifically designed for general-purpose applications. Featuring rail-to-rail input and output (RRIO) swings, wide bandwidth (8 MHz), and low offset voltage (0.3 mV, typical), this family is designed for a variety of applications that require a good balance between speed and power consumption. The op amps are unity-gain stable and feature an ultra-low input bias current, which enables the family to be used in applications with high-source impedances. The low input bias current allows the devices to be used for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, and active filtering.
The robust design of the TSV91x provides ease-of-use to the circuit designer. Features include a unity-gain stable, integrated RFI-EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBV).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSV91x Rail-to-Rail Input/Output, 8-MHz Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2019/10/01 |
User guide | SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 2021/07/30 | ||
Circuit design | Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) | 2019/02/04 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 2018/03/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060063 — 인버팅 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 비인버팅 연산 증폭기
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치