XTR108
- COMPLETE TRANSMITTER +RTD LINEARIZATION
- TWO-WIRE, 4-20mA OUTPUT
- VOLTAGE OUTPUT (0.5V to 4.5V)
- ELIMINATES POTENTIOMETERS AND TRIMMING
- DIGITALLY CALIBRATED
- 5V SUB-REGULATOR OUTPUT
- SERIAL SPI™ BUS INTERFACE
- SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- REMOTE RTD TRANSMITTERS
- PRESSURE BRIDGE TRANSMITTERS
- STRAIN GAGE TRANSMITTERS
- SCADA REMOTE DATA ACQUISITION
- WEIGHING SYSTEMS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
SPI is a trademark of Motorola, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
The XTR108 is a "smart", programmable, 4-20mA, two-wire transmitter designed for temperature and bridge sensors. Zero, span, and linearization errors in the analog signal path can be calibrated via a standard digital serial interface, eliminating manual trimming. Non-volatile ex-ternal EEPROM stores calibration settings.
The all-analog signal path contains an input multiplexer, autozeroed programmable-gain instrumentation amplifier, dual programmable current sources, linearization circuit, voltage reference, sub-regulator, internal oscillator, control logic, and an output current amplifier. Programmable level shifting compensates for sensor DC offsets. Selectable up- and down-scale output indicates out-of-range and burn-out per NAMUR NE43. Automatic reset is initiated when supply is lost.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4-20mA, Two-Wire Transmitter, 'Smart' Programmable with Signal Conditioning datasheet (Rev. C) | 2005/07/12 | |
EVM User's guide | XTR108EVM-USB Evaluation Board and Software Tutorial (Rev. A) | 2016/09/15 | ||
Analog Design Journal | 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal | 2011/11/09 | ||
Analog Design Journal | Analog linearization of resistance temperature detectors | 2011/11/09 | ||
EVM User's guide | XTR108EVM User's Guide (Rev. A) | 2005/10/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈
DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다. 유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다. DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기
전원 공급 장치는 (...)
XTR108EVM-USB — XTR108 평가 모듈 USB 버전
Getting started with the XTR108 is made easy with this Evaluation Module. This kit provides the capability of calibrating the XTR108 system with high accuracy and interfacing with multiple types of RTDs or a built-in RTD Emulator circuit.
SBOC422 — XTR108EVM-USB Source Code
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
4~20mA 신호 조절기
하드웨어 개발
평가 보드
SBOC423 — XTR108EVM-USB Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
4~20mA 신호 조절기
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |