ACF2101
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low Noise, Dual Switched Integrator datasheet | 2000年 9月 27日 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 | ||
Application note | Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched Integrator | 2000年 9月 27日 | ||
Application note | Improved Noise Performance of the ACF2101 Switched Integrator | 2000年 9月 27日 | ||
Application note | The ACF2101 Used as a Bipolar Switched Integrator | 2000年 9月 27日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
設計工具
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
此設計可反轉輸入訊號 VIN,並使用 1000 V/V 或 60 dB 訊號增益。具有 T 回饋網路的反相放大器可在沒有較小 R4 值或超大回饋電阻器值的情況下獲得高增益。
設計工具
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
此高壓側電流感測解決方案使用一個具有軌對軌輸入共模範圍的比較器,若負載電流上升到 1 A 以上,便在比較器輸出 (COMP OUT) 建立過電流警示 (OC 警示) 訊號。此實作中的 OC 訊號為低電位作動。因此當超過 1-A 閾值時,比較器輸出會變低。實作磁滯後會在負載電流降低至 0.5 A (減少 50%) 時,讓 OC-Alert 返回邏輯高狀態。此電路利用開漏輸出比較器,為控制數位邏輯輸入針腳而進行電平轉換輸出高邏輯電平。對於需要驅動 MOSFET 開關閘極的應用,建議使用具推挽輸出的比較器。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點