48-pin (DGG) package image

DS90CR216AMTDX/NOPB 現行

+3.3V 上升邊緣資料頻閃 LVDS 接收器 21 位元通道鏈路 - 66 MHz

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DS90CR216AMTD/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 38 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991B1

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (DGG) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R

DS90CR216A 的特色

  • 20 to 66 MHz Shift Clock Support
  • 50% Duty Cycle on Receiver Output Clock
  • Best–in–Class Set and Hold Times on Rx Outputs
  • Rx Power Consumption < 270 mW (Typ) at 66
    MHz Worst Case
  • Rx Power-Down Mode < 200 µW (Max)
  • ESD Rating > 7 kV (HBM), > 700 V (EIAJ)
  • PLL Requires No External Components
  • Compatible with TIA/EIA-644 LVDS Standard
  • Low Profile 56-Pin or 48-Pin DGG (TSSOP)
    Package
  • Operating Temperature: −40°C to 85°C
  • Automotive Q Grade Available – AEC-Q100 Grade
    3 Qualified

DS90CR216A 的說明

The DS90CR286A receiver converts the four LVDS data streams back into parallel 28 bits of LVCMOS data. Also available is the DS90CR216A receiver that converts the three LVDS data streams back into parallel 21 bits of LVCMOS data. The outputs of both receivers strobe on the rising edge.

The receiver LVDS clock operates at rates from 20 to 66 MHz. The device phase-locks to the input clock, samples the serial bit streams at the LVDS data lines, and converts them into parallel output data. At an incoming clock rate of 66 MHz, each LVDS input line is running at a bit rate of 462 Mbps, resulting in a maximum throughput of 1.848 Gbps for the DS90CR286A and 1.386 Gbps for the DS90CR216A.

The DS90CR286A and DS90CR216A devices are enhanced over prior generation receivers and provide a wider data valid time on the receiver output. The use of these serial link devices is ideal for solving EMI and cable size problems associated with transmitting data over wide, high speed parallel LVCMOS interfaces. Both devices are offered in TSSOP packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DS90CR216AMTD/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 38 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解