56-pin (RTQ) package image

HD3SS215RTQR 現行

6-Gbps HDMI 2.0/5.4-Gbps DisplayPort 1.2a 1 至 2 /2 至 -1 差動多工器支援 DDC/AUX 交換

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

HD3SS215RTQT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RTQ) | 56
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

HD3SS215 的特色

  • General purpose 2:1/1:2 differential switch
  • Compatible with displayport electrical standard
  • Compatible with hdmi electrical standards
  • 2:1 and 1:2 switching supporting data rates up to 6 Gbps
  • Supports HPD switching
  • Supports AUX and DDC switching
  • Wide –3-dB differential bandwidth of 7 GHz
  • Excellent dynamic characteristics (at 3 GHz)
    • Crosstalk = –35 dB
    • Isolation = –21 dB
    • Insertion Loss = –1.6 dB
    • Return Loss = –12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 5 ps
  • VDD operating range 3.3 V ±10%
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C (HD3SS215)
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C (HD3SS215I)
  • Package options:
    • 5 mm x 5 mm, 50-ball ZXH
    • 8 mm × 8 mm, 56-pin RTQ
  • Output enable (OE) pin disables switch to save power
  • Power consumption:
    • Active < 9 mW typical
    • Standby < 30 µW maximum (when OE = L)

HD3SS215 的說明

HD3SS215 is a high-speed wide common mode passive switch capable of supporting DisplayPort HBR2 and high definition multimedia interface (HDMI) applications requiring 4k2k 60Hz refresh rates. The HD3SS215 can be configured to support two sources to one sink or one source to two sinks. To support these video standards the HD3SS215 also switches the display data channel (DDC) and hot plug detect (HPD) signals for HDMI or digital video interface (DVI) applications. It also switches the auxiliary (AUX) and hot plug detect (HPD) signals for DisplayPort applications. The flexibility the HD3SS215 provides by supporting both wide common mode and AC or DC coupled links makes it ideal for many applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

HD3SS215RTQT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤