3-pin (DBZ) package image

LM50CIM3X/NOPB 現行

具有 10mV/°C 增益的 ±2°C 類比輸出溫度感測器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.674
100 249 $0.519
250 999 $0.382
1,000 + 99,999,999 $0.273

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM50CIM3/NOPB 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.550 1 99 $1.232 100 249 $1.018 250 999 $0.731 1,000 + 99,999,999 $0.550

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBZ) | 3
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LM50 的特色

  • LM50-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Calibrated Directly in Degrees Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10 mV/°C Scale Factor
  • ±2°C Accuracy Specified at 25°C
  • Specified for Full –40° to 125°C range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates from 4.5 V to 10 V
  • Less than 130-µA Current Drain
  • Low Self-Heating: Less than 0.2°C in Still A
  • Nonlinearity Less than 0.8°C Over Temp
  • UL Recognized Component

LM50 的說明

The LM50 and LM50-Q1 devices are precision integrated-circuit temperature sensors that can sense a –40°C to 125°C temperature range using a single positive supply. The output voltage of the device is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 500 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply.

The ideal output voltage of the LM50 or LM50-Q1 ranges from 100 mV to 1.75 V for a –40°C to 125°C temperature range. The LM50 and LM50-Q1 do not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature and ±4°C over the full –40°C to 125°C temperature range. Trimming and calibration of the LM50 and LM50-Q1 at the wafer level assure low cost and high accuracy. The linear output, 500 mV offset, and factory calibration of the LM50 and LM50-Q1 simplify the circuitry requirements in a single supply environment where reading negative temperatures is necessary. Because the quiescent current of the LM50 and LM50-Q1 is less than 130 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.674
100 249 $0.519
250 999 $0.382
1,000 + 99,999,999 $0.273

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM50CIM3/NOPB 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.550 1 99 $1.232 100 249 $1.018 250 999 $0.731 1,000 + 99,999,999 $0.550

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解