8-pin (D) package image

LM56BIM/NOPB 停產

具風扇控制的 3°C 雙輸出電阻器可編程溫度開關

LM56BIM/NOPB 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
LM56BIMX/NOPB 現行

具風扇控制的 3°C 雙輸出電阻器可編程溫度開關

Replacement
功能相似於所比較的產品。
TMP390A2DRLR 現行 超小型、雙通道 (熱和冷跳閘)、0.5μA、電阻可編程溫度開關

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.091
100 249 $1.832
250 999 $1.284
1,000 + 99,999,999 $1.035

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM56BIMX/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.962 1 99 $2.155 100 249 $1.780 250 999 $1.278 1,000 + 99,999,999 $0.962

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM56資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE

LM56 的特色

  • Digital Outputs Support TTL Logic Levels
  • Internal Temperature Sensor
  • 2 Internal Comparators with Hysteresis
  • Internal Voltage Reference
  • Available in 8-pin SOIC and VSSOP Packages

LM56 的說明

The LM56 is a precision low power thermostat. Two stable temperature trip points (VT1 and VT2) are generated by dividing down the LM56 1.250V bandgap voltage reference using 3 external resistors. The LM56 has two digital outputs. OUT1 goes LOW when the temperature exceeds T1 and goes HIGH when the the temperature goes below (T1–THYST). Similarly, OUT2 goes LOW when the temperature exceeds T2 and goes HIGH when the temperature goes below (T2–THYST). THYST is an internally set 5°C typical hysteresis.

The LM56 is available in an 8-lead VSSOP surface mount package and an 8-lead SOIC.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.091
100 249 $1.832
250 999 $1.284
1,000 + 99,999,999 $1.035

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM56BIMX/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.962 1 99 $2.155 100 249 $1.780 250 999 $1.278 1,000 + 99,999,999 $0.962

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解