14-pin (D) package image

LM6134AIMX/NOPB 現行

四路、24-V、10-MHz、低功耗運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM6134AIM/NOPB 停產
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM6134 的特色

  • (For 5V Supply, Typ Unless Noted)
  • Rail-to-Rail Input CMVR −0.25 V to 5.25 V
  • Rail-to-Rail Output Swing 0.01V to 4.99V
  • High Gain-Bandwidth, 10 MHz at 20 kHz
  • Slew Rate 12 V/µs
  • Low Supply Current 360 µA/Amp
  • Wide Supply Range 2.7 V to over 24 V
  • CMRR 100 dB
  • Gain 100 dB with RL = 10 k
  • PSRR 82 dB

LM6134 的說明

The LM6132/34 provides new levels of speed vs. power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life.

The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating.

Operating on supplies from 2.7 V to over 24 V, the LM6132/34 is excellent for a very wide range of applications, from battery operated systems with large bandwidth requirements to high speed instrumentation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM6134AIM/NOPB 停產
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解