8-pin (DGK) package image

LM7332MME/NOPB 停產

雙路、32-V、19-MHz 運算放大器

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
LM7332MME/NOPB 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
OPA2994IDGKR 現行 具有無限電容負載驅動功能的雙路 32V、24MHz RRIO 高輸出電流 (125mA) 運算放大器 Higher GBW (25 MHz), faster slew rate (18 V/µs), lower offset (1.5 mV), lower noise (12 nV/√Hz)
LM7332MMX/NOPB 現行 雙路、32-V、19-MHz 運算放大器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM7332MMX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM7332MM/NOPB 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM7332資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

LM7332 的特色

  • VS = ±15 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
    Specified
  • Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
  • Wide Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond
    Rails
  • Output Short Circuit Current > 100 mA
  • High Output Current (1 V from Rails) ±70 mA
  • GBWP 21 MHz
  • Slew Rate 15.2 V/µs
  • Capacitive Load Tolerance Unlimited
  • Total Supply Current 2 mA
  • Temperature Range –40°C to +125°C
  • Tested at –40°C, +125°C,
    and +25°C at 5 V, ±5 V, ±15 V

LM7332 的說明

The LM7332 device is a dual rail-to-rail input and output amplifier with a wide operating temperature range (–40°C to +125°C) that meets the needs of automotive, industrial, and power supply applications. The LM7332 has an output current of 100 mA, which is higher than that of most monolithic operational amplifiers. Circuit designs with high output current requirements often require discrete transistors because many operational amplifiers have low current output. The LM7332 has enough current output to drive many loads directly, saving the cost and space of the discrete transistors.

The exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 32 V alleviates any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in a multitude of applications. Most parameters of this device are insensitive to power supply variations; this design enhancement is another step in simplifying usage. Greater than rail-to-rail input common mode voltage range allows operation in many applications, including high-side and low-side sensing, without exceeding the input range.

The LM7332 can drive unlimited capacitive loads without oscillations.

The LM7332 is offered in the 8-pin VSSOP and SOIC packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM7332MMX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM7332MM/NOPB 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解