5-pin (KTT) package image

LME49600TS/NOPB 現行

1 聲道、110-MHz、高保真、高電流耳機緩衝器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
BUF634AIDDAR 現行 210 MHz、250mA 高速緩衝器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $5.632
100 249 $4.592
250 999 $3.609
1,000 + 99,999,999 $3.061

品質資訊

等級 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-245C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LME49600資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-263 (KTT) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 45 | TUBE

LME49600 的特色

  • Pin-Selectable Bandwidth and Quiescent Current
  • Pure Fidelity, Pure Performance
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • TO–263 Surface-Mount Package

Key Specifications

  • Low THD+N (VOUT = 3VRMS, f = 1kHz, ): 0.00003% (typ)
  • Slew Rate: 2000V/μs (typ)
  • High Output Current: 250mA (typ)
  • Bandwidth
    •  BW Pin Floating: 110MHz (typ)
    •  BW Connected to VEE: 180MHz (typ)
  • Supply Voltage Range: ±2.25V ≤ VS ≤ ±18V

All trademarks are the property of their respective owners.

LME49600 的說明

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. The LME49600 is designed for a wide range of applications. It can be used inside the feedback loop of op amps.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 7.3mA and a wide 180MHz bandwidth mode that consumes 13.2mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected or connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $5.632
100 249 $4.592
250 999 $3.609
1,000 + 99,999,999 $3.061

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解